¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
IO-Link / analog converter  5000-00501-2100000
El producto puede ser diferente a la imagen

IO-Link / analog converter

AO I 0 ... 20mA, M12, straight

Artículo: 5000-00501-2100000
Producto alternativo:   
Peso: 0.045 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

IO-Link / analog converter
AO I 0...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio UA CC 24 V
Consumo de corriente máx. 19 mA
Datos eléctricos | Salida
Type Output Técnica de 2-, 3-, 4-cables
Output current max. 0,2 A
Filtro de valor promedio datos de proceso parametrizable
Tiempo de conversión salida analógica máx. 5 ms
Comunicación industrial | IO-Link
Longitud de datos de proceso IO-Link salida 2 Bytes
ID revisión IO-Link V1.1
Tiempo de ciclo IO-Link mín. 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnósticos
Diagnóstico vía IO-Link
Diagnóstico vía LED
Acontecimientos IO-Link Defecto de dispositivo, Exceso de temperatura, Límite bajo, Rotura de cable sensor, Sobrecorriente alimentación del sensor, Sobretensión alimentación, Subtensión alimentación, límite superior, Übersteuerung
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Supervisión de temperatura
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67
Protección contra reversión de polarización
Protección de cortocircuito alimentación del sensor
Protección contra cortocircuito salida
Resistencia frente a cargas con retroalimentación
Protección contra sobrevoltaje
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 32,3 mm
Anchura 77,2 mm
Profundidad 15 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -30 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 AO
Tipo de conexión 2 IO-Link AO
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 + US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (Analog US)
PIN 4 AOut (U / I)
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879588201
Número de tarifa arancelaria 85437090
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 5000-00501-2100000_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 5000-00501-2100000_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: IO-Link 5000-00501-2100000_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: IODD 5XXX-00501-2100000_KF7_x_13.zip (13)
  • Documentación: Datos del producto 5000-00501-2100000_pd_x_14.zip (14)
  • Documentación: Guía de instalación 5000-00501-2100000_ina_x_12.zip (12)
  • Documentación: Manual 5000-00501-1100000_hdb_x_22.zip (22)
  • Ficheros de construcción: DXF 5000-00501-1100000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 5000-00501-2100000_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 5000-00501-1100000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 5000-00501-2100000_05-06.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 5000-00501-2100000_05-06.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 5000-00501-2100000_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Llave dinamométrica ----
---- Elemento de conexión ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío