Emergency stop with 2 positive opening
contacts in a 42mm enclosure
Artículo: | 69000 |
Peso: | 0.111 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E-Stop 42 2NC M12(4)
con conexión M12
4 polos
Paro de emergencia
2 NC (apertura-positiva)
mounting with clip on the back side
con conexión M12
4 polos
Paro de emergencia
2 NC (apertura-positiva)
mounting with clip on the back side
Datos técnicos
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
---|---|
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Corriente de conmutación (CA-15) | 15 A |
Corriente de conmutación (CC-13) | 2,2 A |
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil | En función de la carga, En función de la temperatura |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Vida útil eléctrica | 50000 Ciclos |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 50000 Ciclos |
---|---|
Vida útil mecánica B10d | 250000 Ciclos |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de rebote máx. | 10 ms |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto | Ag Ni |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 52 mm |
---|---|
Anchura | 124 mm |
Profundidad | 42 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 85 °C |
Datos técnicos | Fiabilidad
Contacto NC Lambda | 20 % |
---|
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 + |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594097 |
Número de tarifa arancelaria | 85365080 |
Unidad de embalaje | 1 |