Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red |
50/60 Hz |
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA |
230 V |
Corriente de entrada CA |
2 A |
Corriente de conexión máx. |
36 A |
Corriente de cortocircuito |
43 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA |
24 V |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje |
Atornillado |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Medida de fijación a |
86,5 mm |
Medida de fijación b |
90 mm |
Medida de fijación c |
2,9 mm |
Altura |
104 mm |
Anchura |
120 mm |
Profundidad |
122 mm |
Diámetro taladro |
2,9 mm |
Longitud taladro |
9,1 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. |
-30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. |
80 °C |
Estándar de producto |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |