¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
EUROCARD HOLDER  63048
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

EUROCARD HOLDER

SKP 24/7

Artículo: 63048
Peso: 0.284 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Bornes de tornillo
M de 24-, 7 polos (EN 60603)
Fila z, b, d
El adaptador acoplado SASA 135 Art. Nr. 63900 permite montaren el soporte en el raíl en ángulo recto.
El tamaño D2 es para tarjeta sin placa frontal.
Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.
Certificate
Certificate

Tensión de servicio CA 500 V
Corriente de servicio máx. 4 A
Nº de polos 7
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de servicio máx. 15 A
Nº de polos 24
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. 4 mm²
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 24 + 7
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) I
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos técnicos | Datos mecánicos
Diseño regleta de hembrillas M (EN 60603)
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 137 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 170 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042079
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 63048_4013-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 63048_4013-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío