¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
EMMDS 30-64/0,1 OPTO-COUPLER MODULE  50110
El producto puede ser diferente a la imagen

EMMDS 30-64/0,1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 230 VAC - OUT: 40 VDC / 0,1 A

Artículo: 50110
Producto alternativo:   
Peso: 0.039 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.1 A
230 V AC
Bornes de dobles en el lado de la salida
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 195 V
Tensión de entrada CA máx. 253 V
Tensión de entrada DESC. CA mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CA máx. 110 V
Corriente de entrada 7,5 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 120 ms
Retardo de conexión máx. 50 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 10 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 4 V
Tensión de conmutación CC máx. 40 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,1 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 82 mm
Anchura 12 mm
Profundidad 64 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027939
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 50110_9804-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 50110_9804-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 50110_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Limitador de sobretensión ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío