¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,  85155
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/10ADC

Artículo: 85155
Peso: 1.1 kg
País de origen:  CN
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corriente: 10 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 2
Conmutabilidad en paralelo no
Conexión en serie
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 115 V
Tensión de entrada 1 CA mín. 100 V
Tensión de entrada 1 CA máx. 120 V
Tensión de entrada 2 CA 230 V
Tensión de entrada 2 CA mín. 200 V
Tensión de entrada 2 CA máx. 240 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 4,6 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 2,8 A
Inrush current max. 20 A
Fusible previo externo por fase máx. 16 A
Grado de eficiencia 84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 23,76 V
Tensión de salida CC máx. 24,24 V
Tensión de salida ajustable no
Corriente de salida 10 A
Ondulación residual efectiva máx. 30 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Instalación | Conexión
Set de montaje M4
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Altura 50 mm
Anchura 115 mm
Profundidad 230 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 20 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 90 % Sin condensación

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080408
Número de tarifa arancelaria 85044083
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 85155_ina_4_15.pdf (15)
  • Ficheros de construcción: DXF 85155_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 85155_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85155_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85155_02-04.24_ce_z_e.pdf (E)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío