¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

Drive Cliq IP20 / M12 female 0° shielded 8p.

Specification: 6FX8002-2DC30-1AB5

Artículo: 7000-SS071-8800150
Peso: 0.145 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Ethernet CAT5
Hembra recta – macho recto
DRIVE-CLiQ IP20
M12, 8-polos
usado parcialmente
apantallado
sin portaetiquetas
Otras longitudes bajo demanda.
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus

Longitud del cable 1,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
Codificación A
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Family construction form DRIVE-CLiQ
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,76 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex Full duplex
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,5 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) II
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Cable
wire arrangement verde, amarillo, rosa, azul, rojo, negro
General data | Cable
Identificación de cable 880
Color de la cubierta verde
Structure | Cable
Amount stranding 2
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 2 wires En torno a Combinación de torsión twisted
Apantallado de cable (tipo) Trenzado de cobre, pelado
Apantallado de cable (recubrimiento) 85 %
wire arrangement verde, amarillo, rosa, azul, rojo, negro
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,9 g/m
Material cubierta PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation Poliolefina
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,2 mm²
Material wire insulation (Data) Poliolefina
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,38 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -20 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -20 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 60 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) x Outer diameter
radio de curvatura (fijo) x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 5 Mio.
Estrés de torsión ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879738965
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-17121_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío