Cable drum Ø 355mm
PUR 4x0.25 shielded bk 100m
Artículo: | 7000-C0101-7140000 |
Peso: | 4.653 kg |
País de origen: | IT |
Bajo pedido
Descripción
Rollo de cable (100 m)
PUR (UL/CSA)
4× 0.25 mm², negro
apto para cadenas portacables
5 Mio.
PUR (UL/CSA)
4× 0.25 mm², negro
apto para cadenas portacables
5 Mio.
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 714 |
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
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Envoltura | test |
wire arrangement | , negro, azul, blanco |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 44 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Outer-diameter (jacket) | 5,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,4 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 ± 5 Shore A |
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
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 350 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente mín. cable | 3,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 76 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 70 °C |
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
Radio de curvatura (móvil) | 15 x Outer diameter |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27061801 |
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879340625 |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----