¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE67 ACCESSORIES  56949
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

Artículo: 56949
Peso: 0.15 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

M12
Hembra recta
Unión interna de sistema

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Corriente de servicio máx. 4 A
Instalación | Conexión
Connection information Han-Brid®, 6-polig
Family construction form M12
Gender female
Ciclos de conexión mín. 500
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 6
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 80,5 mm
Anchura 34 mm
Profundidad 32 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047883
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 56949_ina_2_10.pdf (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 56949_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 56949_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56949_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío