¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS  57120
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

8 x 24 V DC

Artículo: 57120
Peso: 0.074 kg
País de origen:  TH
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Distribuidor potencial
8× 24 V DC
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente total máx. 10 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 109 mm
Anchura 12,9 mm
Profundidad 52,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Potencia
Tipo de conexión 2 Potencia
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 8
PIN 1 24 V DC
PIN 2 24 V DC
PIN 3 24 V DC
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC
PIN 6 24 V DC
PIN 7 24 V DC
PIN 8 24 V DC

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001600
GTIN 4048879422437
Número de tarifa arancelaria 85369010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 57120_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 57120_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Manual 57120_hdb_x_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 57120_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 57120_4705-04.16_ce_z_b.pdf (B)

* Más IVA, más gastos de envío