¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
CABLE GLAND PA M12X 1.5  7000-91001-0001200
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

CABLE GLAND PA M12X 1.5

Artículo: 7000-91001-0001200
Peso: 0.003 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Con prensaestopas
métrico
M12×1.5 mm
(gris)
(protector de cable bajo pedido)
Cantidad: 100 piezas

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 31 mm
Anchura 15 mm
Profundidad 15 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27144432
ECLASS-11.1 27144432
ECLASS-12.0 27140801
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879468237
Número de tarifa arancelaria 39174000
Unidad de embalaje 100

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-91001-0001200_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío