¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
B6 Surface mounted h., low profile, IP65  70MH-GSDNL-B01B010
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

B6 Surface mounted h., low profile, IP65

Single locking lever m., side entry M20, p-cover

Artículo: 70MH-GSDNL-B01B010
Producto alternativo:   
Peso: 0.28 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

B6
Carcasa montada en la superficie (bajo)
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Datos técnicos | Instalación
Salida de cable lateralmente
Instalación | Conexión
Set de montaje M20
Ciclos de conexión mín. 500
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado, Con atornillamiento
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa Carcasa montada en la superficie
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa pulverizado
Revestimiento bloqueo verzinkt
Material junta NBR
Matrial carcasa Fundición inyectada de aluminio
Material cubierta de protección Plástico
Material de bloqueo Acero
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida B6
Técnicas de bloqueo Palanca de bloqueo individual
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 100 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879696272
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-GSDNL-B01B010_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-GSDNL-B01B010_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* Más IVA, más gastos de envío