B6 Surface mounted h., high profile, IP65
Single locking lever m., side entry M32
Artículo: | 70MH-GSDHL-B01D000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.3 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B6
Carcasa montaje en la superficie (alto)
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Carcasa montaje en la superficie (alto)
Palanca de bloqueo individual
IP65
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos técnicos | Instalación
Salida de cable | lateralmente |
---|
Instalación | Conexión
Set de montaje | M32 |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tipo de carcasa | Carcasa montada en la superficie |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | pulverizado |
---|---|
Revestimiento bloqueo | verzinkt |
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de aluminio |
Material de bloqueo | Acero |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B6 |
---|---|
Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo individual |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 100 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879696227 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |