¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
B24 protection cover (plastic/double lever)  70MH-ZSGKQ-A000000
El producto puede ser diferente a la imagen

B24 protection cover (plastic/double lever)

Artículo: 70MH-ZSGKQ-A000000
Peso: 0.037 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

B24
Tapón de protección
Palanca de bloqueo doble
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PA
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida B24
Técnicas de bloqueo Palanca de bloqueo doble

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002314
GTIN 4048879649650
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-ZSGKQ-A000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-ZSGKQ-A000000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* Más IVA, más gastos de envío