Adaptor M12 male on rear / MSUD valve plug A-18mm
3-pol. A-cod.
Artículo: | 7000-41381-0000000 |
Peso: | 0.028 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma A (18 mm) – M12, conector con entrada trasera
max. 110 V AC/DC
sin componentes
3 polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
max. 110 V AC/DC
sin componentes
3 polos
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 110 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 110 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M3 |
---|
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 2 + PE |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879144643 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Junta plana ----
---- Conectores para electroválvulas cableables ----