¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Adaptor M12 male / M12 female A-cod. shielded  7000-42275-0000000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Adaptor M12 male / M12 female A-cod. shielded

4-pol./5-pol., analog sensors I-3,III-1/4,IV-2,V-5

Artículo: 7000-42275-0000000
Peso: 0.015 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Adaptador
Macho - hembra
M12 – M12, 5-polos
apantallado
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Par de apriete 0,6 Nm
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Tensión de aislamiento asignada 800 V
Tensión de servicio 1,5 kV
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879342728
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío