Adapter M12 male / M12 female A-cod.
6-pol., for CUBE67, for external actor power
Artículo: | 7000-15051-0000000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Cube67
Adaptador
Macho - hembra
M12 – M12, 6-polos
2 polos utilizados
Alimentación externa actuador
Adaptador
Macho - hembra
M12 – M12, 6-polos
2 polos utilizados
Alimentación externa actuador
Datos técnicos
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Material | PUR |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP66K, IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Tensión de aislamiento asignada | 800 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419086 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Llave dinamométrica ----