¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE  506057
El producto puede ser diferente a la imagen

AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0.5 A

Artículo: 506057
Peso: 0.024 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.5 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 5 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 35 V
Corriente de entrada 12 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 20 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 20 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 7000 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 4,5 V
Tensión de conmutación CC máx. 44 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879411363
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 506057_1550-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 506057_1550-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 506057_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío