¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE  50010
El producto puede ser diferente a la imagen

AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0.5 A

Artículo: 50010
Producto alternativo:   
Peso: 0.027 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.5 A
4...30 V DC
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 2 V
Tensión de entrada CC mín. 4 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Corriente de entrada máx. 10 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 20 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 10 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 7000 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 4,5 V
Tensión de conmutación CC máx. 44 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura 63 mm
Anchura 11,8 mm
Profundidad 56 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 - A 1
PIN 2 + A 2
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 1 13
PIN 2 + 14

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028080
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 50010_1503-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 50010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Limitador de sobretensión ----
* Más IVA, más gastos de envío