AMMDS 10-44/0,1 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A
Artículo: | 50081 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.04 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Transistor 0.1 A
24 V DC
con puente de potencial de masa
Bornes de dobles en el lado de la salida
24 V DC
con puente de potencial de masa
Bornes de dobles en el lado de la salida
Datos técnicos
Información general de producto
Scope of delivery | Puente (n.º art. 90960) |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. | 0 V |
---|---|
Tensión de entrada DESC. CC máx. | 3 V |
Tensión de entrada CC mín. | 10 V |
Tensión de entrada CC máx. | 53 V |
Corriente de entrada | 6 mA |
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. | 2 ms |
---|---|
Retardo de conexión máx. | 1,5 ms |
Corriente de reposo DESC. máx. | 0,3 mA |
Frecuencia de conmutación inductiva máx. | 40 Hz |
Frecuencia de conmutación óhmica máx. | 300 Hz |
Tensión de conmutación CC mín. | 4 V |
Tensión de conmutación CC máx. | 40 V |
Corriente de conmutación mín. | 1 mA |
Corriente de conmutación máx. | 0,1 A |
Caída de tensión CC máx. | 1,2 V |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | rojo |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada | 3750 V |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715) |
Altura | 82 mm |
Anchura | 12 mm |
Profundidad | 64 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879027984 |
Número de tarifa arancelaria | 85414900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Limitador de sobretensión ----
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----