¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
8 mm crimp contact m/turned/silver/10 mm²  70MH-ZKA1S-0400800
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

8 mm crimp contact m/turned/silver/10 mm²

2 pieces

Artículo: 70MH-ZKA1S-0400800
Peso: 0.017 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Contacto de vuelta engarzado
Macho
8 mm
10 mm² (AWG 8)
Cantidad: 100 piezas
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 10 mm²
Número AWG máx. 8
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado 16 mm
Tipo de conexión Crimpar
Gender male
Ciclos de conexión mín. 500
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto Plateado
Material contacto Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 13 mm
Anchura 13 mm
Profundidad 45 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879649667
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 2

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-ZKA1S-0400800_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-ZKA1S-0400800_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío