50M MAIN CABLE PUR-OB 16*0,34+2*0,75
Artículo: | 8000-00000-3965000 |
Peso: | 7.78 kg |
País de origen: | IT |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Distribuidor M8, 8 vías
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 396 |
---|---|
Color de la cubierta | gris |
Type of Certificate | cURus, CSA |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires En torno a Relleno de cable twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires En torno a Combinación de torsión twisted |
Envoltura | test |
Filler | sí |
wire arrangement | Gris-rosa, Rojo-azul, verde-blanco, marrón-verde, negro, violeta, (, azul, marrón-gris, gris-blanco, marrón-amarillo, amarillo-blanco, rojo, rosa, gris, amarillo, verde, blanco) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 143 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Dureza shore cubierta | 89 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona, Sin sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,15 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cordón de cobre, pelado |
Wire conductor type (Data) | Clase de cordón 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
Intensidad de corriente mín. cable | 4 A |
Intensidad de corriente mín. conductor (datos) | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | 7,5 x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 5 Mio. @ 25 °C |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 5 m @ 25 °C | horizontal |
Velocidad de desplazamiento | 2 m/s @ 25 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879057134 |
Número de tarifa arancelaria | 85444995 |
Unidad de embalaje | 1 |