¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
4 mm crimp contact f/turned/silver/2,5 mm²  70MH-ZKB1S-0300500
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

4 mm crimp contact f/turned/silver/2,5 mm²

100 pieces

Artículo: 70MH-ZKB1S-0300500
Peso: 0.003 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Contacto de vuelta engarzado
Hembra
4 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Cantidad: 100 piezas
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG máx. 14
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado 9 mm
Tipo de conexión Crimpar
Gender female
Ciclos de conexión mín. 500
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto Plateado
Material contacto Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 6 mm
Anchura 6 mm
Profundidad 23,3 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653770
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 100

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-ZKB1S-0300500_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-ZKB1S-0300500_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Herremienta de crimpado ----
* Más IVA, más gastos de envío