¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR  26150
El producto puede ser diferente a la imagen

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VDC/50VA/W

Artículo: 26150
Peso: 0.017 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

24 V AC/DC
VDR
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados universal
Datos técnicos | Datos eléctricos
Potencia de sujeción máx. 50 W
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 24 V
Tensión de entrada CC 24 V
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 20 mm
Anchura 43 mm
Profundidad 12 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879018234
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 26150_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: EAC 26150_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 26150_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 26150_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Datos del producto 20030_pd_x_11.zip (11)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 26150_17-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 26150_17-07.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío