¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR  20013
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 48VDC15VA/W

Artículo: 20013
Peso: 0.028 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

48 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilidad | Compatible con
Conmutadores adecuados universal
Datos técnicos | Datos eléctricos
Factor de atenuación 1.5× UN
Potencia de sujeción máx. 15 W
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 24 V
Tensión de entrada CA máx. 48 V
Tensión de entrada CC mín. 24 V
Tensión de entrada CC máx. 48 V
Instalación | Conexión
Connection information Terminales de horquilla de cierre automático
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 35 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 18 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879020657
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 20013_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: EAC 20013_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 20013_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 20013_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Datos del producto 20010_pd_x_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 20013_11-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 20013_11-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío