MSCON-A
Artículo: | 7000-23061-0000000 |
Peso: | 0.098 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M23, 12-polos
Conexión soldada
M23, 12-polos
Conexión soldada
Datos técnicos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 125 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 8 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Connection information | Copas soldadas |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 8 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 14 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879188340 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |