M8 female 0° A-cod. IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,5 - 5,1mm
Artículo: | 7000-08391-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.015 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Bornes IDC
Hembra recta
M8, 4-polos
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Hembra recta
M8, 4-polos
Diámetro de conexión: 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Family construction form | M8 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material | PA |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW9 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 32 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 32 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,34 mm² |
Diámetro de alambre individual mín. | 0,1 mm |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante IDC |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Set de montaje | M8 x 1 |
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Instalación | Asignación de pines
Configuración | totalmente en uso |
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
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
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
Sección de bornes mín. | 2,5 mm |
Sección de bornes máx. | 5,1 mm |
Altura | 42,5 mm |
Anchura | 1,8 mm |
Profundidad | 11,8 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224673 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cable de conexión ----
---- Tapón ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Pelacables ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----