M12 male 0° A-cod. IDC
4-pol., 0.5 - 1.0mm², 5,5 - 8mm
Artículo: | 7000-12521-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.019 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M12, 4 polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.5...1.0 mm²
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 4 polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.5...1.0 mm²
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
Tensión de servicio CA máx. | 32 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 32 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 1 mm² |
Diámetro de alambre individual mín. | 0,1 mm |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 1,6 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Par de apriete | 0,6 Nm |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Tensión de servicio | 0,8 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|---|
Sección de bornes mín. | 5,5 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Altura | 57,3 mm |
Anchura | 22 mm |
Profundidad | 22 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201797 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----