M12 female 90° A-cod. screw terminal
5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
Artículo: | 7000-13011-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.06 kg |
País de origen: | SK |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra 90°
M12, 5 polos
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 5 polos
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. (40 °C) | 7,5 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
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
Modo de montaje | Schraubgewinde |
---|---|
Sección de bornes mín. | 2,5 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879428774 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Cable de conexión ----
---- Cizalla para cables ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----