M12 female 0° A-cod. IDC
5-pol., 0,34 - 0,5mm², 4,7 - 6mm
Artículo: | 7000-12593-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 5 polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.34...0.5 mm²
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 5 polos
Bornes IDC
Diámetro de conexión: 0.34...0.5 mm²
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
Tensión de servicio CC máx. | 50 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,34 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Diámetro de alambre individual mín. | 0,1 mm |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 4,7 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Altura | 49 mm |
Anchura | 20,5 mm |
Profundidad | 20,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306003 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cortacables ----
---- Pelacables ----
---- Cable de conexión ----
---- Cizalla para cables ----
---- Tenazas ----
---- Llave dinamométrica ----