7/8'' female 0° screw terminal
5-pol., max. 1,5mm², 6 -8mm
Artículo: | 7000-78201-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.05 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
7/8" (5-polos)
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
7/8" (5-polos)
Bornes de tornillo
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Par de apriete | 1,5 Nm |
---|---|
Rosca | 7/8" |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 9 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
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
Sección de bornes mín. | 6 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
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
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134736 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Tenazas ----
---- Cable de conexión ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Cizalla para cables ----
---- Cortacables ----