Push Pull Power male 0° spring-cage connection
5-pol., 0,75 - 2,5mm², 9 - 13mm
Artículo: | 7000-99601-0000000 |
Peso: | 0.109 kg |
País de origen: | PL |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
PPP, 5-polos
Bornes de muelle
Diámetro de conexión: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
PPP, 5-polos
Bornes de muelle
Diámetro de conexión: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 24 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 16 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,75 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm² |
Número AWG mín. | 18 |
Número AWG máx. | 14 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 2 |
Tensión de servicio | 4 kV |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Nickeled |
---|---|
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 9 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 13 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879113915 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón ----