M8 male 0° D-cod. screw terminal
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
Artículo: | 7000-09201-0000000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
M8, 4-polos
Codificado D
apantallado
Bornes de tornillo
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-polos
Codificado D
apantallado
Bornes de tornillo
Diámetro de conexión: 0.14...0.5 mm²
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
Tensión de servicio CA | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Set de montaje | M8 x 1 |
Family construction form | M8 |
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Instalación | Asignación de pines
Codificación | D |
---|
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3/2 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | nickel plated |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|---|
Sección de bornes máx. | 6,7 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
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
GTIN | 4065909035023 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |