M12 male 0° D-cod. Push-Lock
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, shielded, CAT5
Artículo: | 7000-14801-0000000 |
Peso: | 0.038 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Ethernet CAT5
Macho recto
M12, 4 polos
Codificado D
apantallado
Conexión de resorte Push-Lock
Rango de sujeción (Ø cable): 4...8mm
Macho recto
M12, 4 polos
Codificado D
apantallado
Conexión de resorte Push-Lock
Rango de sujeción (Ø cable): 4...8mm
Datos técnicos
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codificación | D |
Material contacto | Bronze |
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 60 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 60 V |
Corriente de servicio por contacto (UL) | 4 A |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Datos técnicos | Instalación
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
---|---|
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalación | Conexión
Connection information | Conexión de resorte Push-Lock |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material junta | NBR |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|---|
Sección de bornes mín. | 4 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028957 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |