SVS Eco valve plug A-18mm screw terminal
3-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 4 - 6mm
Artículo: | 7000-29406-0000000 |
Peso: | 0.028 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma A (18 mm) para conmutador de presión
250 V AC/DC
sin componentes
métrico
cableable
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
250 V AC/DC
sin componentes
métrico
cableable
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 10 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Par de apriete tornillo de fijación | 0,2 Nm |
Set de montaje | M16 x 1.5 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 3 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación | M3 |
---|---|
Sección de bornes mín. | 4 mm |
Sección de bornes máx. | 6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879310963 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Junta plana ----
---- Conectores para electroválvulas cableables ----