¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSUD valve plug BI-11mm with cable  7000-11061-2260300
El producto puede ser diferente a la imagen

MSUD valve plug BI-11mm with cable

PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m

Artículo: 7000-11061-2260300
Peso: 0.185 kg
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
0...230 V AC/DC
sin componentes
Tierra a la entrada de cable
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
Longitud del cable 3 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form MSUD BI
Rosca M3
Material PBT
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 250 V
Corriente de servicio por contacto máx. 10 A
Instalación | Conexión
Set de montaje M3
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Tensión de servicio 4 kV
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento verzinkt
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
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
Identificación de cable 226
Tipo de cable 2 (PUR/PVC)
Peso del cable [G/m] 55,33 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm
Fabriación (cable) 42× 0.15 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.75 mm²
AWG similar to AWG 18
Material aislamiento de cable PVC
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.8 mm ±5%
Color/numeración de cables ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PUR/PVC
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore cubierta 80 ±5 A (PVC-bajo cubierta); 85 ±5 A (cubierta -PUR)
Ø exterior (cubierta) 5.9 mm ±5%
Color cubierta gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal UL 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879220774
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7000-11061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7000-11061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-11061_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)

---- Conectores para electroválvulas cableables ----
* Más IVA, más gastos de envío