¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSUD valve plug BI-11mm with cable  7000-11061-2162500
El producto puede ser diferente a la imagen

MSUD valve plug BI-11mm with cable

PVC 3x0.75 gy 25m

Artículo: 7000-11061-2162500
Peso: 1.484 kg
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
0...230 V AC/DC
sin componentes
Tierra a la entrada de cable
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
Longitud del cable 25 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form MSUD BI
Rosca M3
Material PBT
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 250 V
Corriente de servicio por contacto máx. 10 A
Instalación | Conexión
Set de montaje M3
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Tensión de servicio 4 kV
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento verzinkt
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
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
Identificación de cable 216
Tipo de cable 1 (PVC)
Homologación (cable) CE conform
Peso del cable [G/m] 63,8 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.2 mm
Fabriación (cable) 24× 0.2 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 3× 0.75 mm²
AWG similar to AWG 18
Material aislamiento de cable PVC
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.8 mm ±5%
Color/numeración de cables ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PVC
Características del material (cubierta) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Dureza shore cubierta 80 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 5.9 mm ±5%
Color cubierta gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal 300/500 V AC
Tensión de test 3000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
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
GTIN 4048879614788
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-11061_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío