MSUD valve plug BI-11mm with cable
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1.5m
Artículo: | 7000-11061-0260150 |
Peso: | 0.11 kg |
País de origen: | CZ |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
MSUD
Forma BI (11 mm)
0...230 V AC/DC
sin componentes
Tierra a la entrada de cable
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.





Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | MSUD BI |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 250 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 10 A |
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
Tensión de servicio | 4 kV |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento | verzinkt |
---|---|
Color carcasa | negro |
Matrial carcasa | Plástico |
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
Identificación de cable | 026 |
---|---|
Tipo de cable | 2 (PUR/PVC) |
Peso del cable [G/m] | 55 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm |
Fabriación (cable) | 42× 0.15 mm (cable multi hilo clase 6) |
Diámetro (cable) | 3× 0.75 mm² |
AWG | similar to AWG 18 |
Material aislamiento de cable | PVC |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.8 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ne numerado, ve-am a rayas longitudinales |
Combinación de torsión | 3 cables trenzados |
Apantallado | no |
Material cubierta | PUR/PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
Dureza shore cubierta | 80 ±5 A (PVC-bajo cubierta); 85 ±5 A (cubierta -PUR) |
Ø exterior (cubierta) | 5.9 mm ±5% |
Color cubierta | amarillo |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Tensión nominal | UL 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 15× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3.3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
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
GTIN | 4048879220897 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Conectores para electroválvulas cableables ----