¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSUD valve plug BI-11mm with cable  7000-11021-0160500
El producto puede ser diferente a la imagen

MSUD valve plug BI-11mm with cable

PVC 3x0.75 ye 5m

Artículo: 7000-11021-0160500
Peso: 0.307 kg
País de origen:  CZ
Se fabricará prioritariamente para Ud
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


MSUD
Forma BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED y antiparasitario
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 5 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form MSUD BI
Rosca M3
Material PBT
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX 20 ms
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 24 V
Tensión de servicio CA mín. 19,2 V
Tensión de servicio CA máx. 28,8 V
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Tensión de pico de desconexión máx. 55 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Consumo de corriente máx. 15 mA
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Instalación | Conexión
Set de montaje M3
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Supresor adicional Diodo , Z-Diode
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo verzinkt
Revestimiento atornillamiento verzinkt
Color carcasa negro
Material junta PUR
Material de bloqueo Acero
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
Identificación de cable 016
Tipo de cable 1 (PVC)
Homologación (cable) CE conform
Peso del cable [G/m] 63,8 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.2 mm
Fabriación (cable) 24× 0.2 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable) 3× 0.75 mm²
AWG similar to AWG 18
Material aislamiento de cable PVC
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 43 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.8 mm ±5%
Color/numeración de cables ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PVC
Características del material (cubierta) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Dureza shore cubierta 80 ±5 A
Ø exterior (cubierta) 5.9 mm ±5%
Color cubierta amarillo
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal 300/500 V AC
Tensión de test 3000 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
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
GTIN 4048879222037
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7000-11021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7000-11021-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-11021_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)

---- Conectores para electroválvulas cableables ----
* Más IVA, más gastos de envío