¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSUD valve plug BI-11mm with cable  7000-11001-0560750
El producto puede ser diferente a la imagen

MSUD valve plug BI-11mm with cable

PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m

Artículo: 7000-11001-0560750
Peso: 0.363 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


MSUD
Forma BI (11 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 7,5 m
Par de apriete 0,4 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form MSUD BI
Rosca M3
Material PBT
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 24 V
Tensión de servicio CA mín. 18 V
Tensión de servicio CA máx. 30 V
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Instalación | Conexión
Set de montaje M3
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Tensión de servicio 0,8 kV
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento atornillamiento verzinkt
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Material screw connection Acero
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cable
Identificación de cable 056
Tipo de cable 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Homologación (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso del cable [G/m] 48,4 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.15 mm
Fabriación (cable) 42× 0.15 mm (cable multi hilo clase 6)
Diámetro (cable) 3× 0.75 mm²
AWG similar to AWG 18
Material aislamiento de cable PP
Propiedades del material aislamiento del cable Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia Shore aislamiento del cable 74 ±3 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.7 mm ±5%
Color/numeración de cables ne numerado, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión 3 cables trenzados
Apantallado no
Material cubierta PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión y a saplicaduras de hydrolysis, microbial y soldadura
Dureza shore cubierta 58 ±3 D
Ø exterior (cubierta) 5.2 mm ±5%
Color cubierta amarillo
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)
Resistencia térmica flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2500 V AC
Capacidad de carga de corriente a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
Rango de temperatura (móvil) -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)
radio de curvatura (fijo) 5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidad de desplazamiento max. 3.3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Estrés de torsión ±360°/m
Número de ciclos de torsión max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidad de torsión 35 ciclos/minuto

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879660266
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7000-11001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7000-11001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Certificado 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-11001_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_b.pdf (B)

---- Conectores para electroválvulas cableables ----
* Más IVA, más gastos de envío