MSUD valve plug BI-11mm 180° with cable
PVC 3x0.75 gy 0.5m
Artículo: | 7000-11081-2160050 |
Peso: | 0.063 kg |
País de origen: | CZ |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
MSUD
Forma BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED y antiparasitario
Tierra opuesta a la entrada de cable (180°)
Atención: transportador de contactos ajustado a 180°
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.




Datos técnicos
Longitud del cable | 0,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,4 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | MSUD BI |
Rosca | M3 |
Material | PBT |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos técnicos | Datos eléctricos
Capacity CX | 20 ms |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CA máx. | 28,8 V |
Tensión de servicio CC | 24 V |
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Tensión de pico de desconexión máx. | 55 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Consumo de corriente máx. | 15 mA |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | amarillo |
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
Tensión de servicio | 0,8 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Supresor adicional | Diodo , Z-Diode |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo | verzinkt |
---|---|
Revestimiento atornillamiento | verzinkt |
Color carcasa | negro |
Material junta | PUR |
Material de bloqueo | Acero |
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
Identificación de cable | 216 |
---|---|
Tipo de cable | 1 (PVC) |
Homologación (cable) | CE conform |
Peso del cable [G/m] | 63,8 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.2 mm |
Fabriación (cable) | 24× 0.2 mm (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 3× 0.75 mm² |
AWG | similar to AWG 18 |
Material aislamiento de cable | PVC |
Propiedades del material aislamiento del cable | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia Shore aislamiento del cable | 43 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.8 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ne numerado, ve-am a rayas longitudinales |
Combinación de torsión | 3 cables trenzados |
Apantallado | no |
Material cubierta | PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Dureza shore cubierta | 80 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.9 mm ±5% |
Color cubierta | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Tensión nominal | 300/500 V AC |
Tensión de test | 3000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+70 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
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
GTIN | 4048879607407 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |