M8 panel feed through male / female 0° A-cod.
3-pol., shielded
Artículo: | 7000-88111-0000000 |
Peso: | 0.035 kg |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Sistema de entrada armario de control
Macho - hembra
M8, 3-polos
Montaje trasero
apantallado
Macho - hembra
M8, 3-polos
Montaje trasero
apantallado
Datos técnicos
Forma
Forma | 88111 |
---|
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio | 2.5 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Nº de polos | 3 |
Grupo de material | 3 |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Indicador LED | no |
Prensaestopas | M8 |
Protección | IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529) |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | sin |
Carcasa | Metal |
Categoria de sobretensión | 2 |
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
Rango de temperatura | -25...+85 °C |
Material (transportador de contactos) | PA |
Datos comerciales
EAN | 4048879689298 |
---|---|
eClass | 27143423 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1.000 |