MQ15-X-Power fem. receptable shielded front mount
wires PVC 6x1.5 0,5m
Artículo: | 7000-P8391-P830050 |
Peso: | 0.128 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brida hembra
MQ15, 6 polos
con conector multifilar
Carcasa apantallada
Montaje frontal
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 0,5 m |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Revestimiento contacto | Plateado |
Family construction form | MQ15 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 6 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 63 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 63 V |
Corriente de servicio por contacto eléctrico máx. | 13 A |
Corriente de servicio por contacto de señal máx. | 10 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 500 |
---|
Instalación | Asignación de pines
Configuración | totalmente en uso |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Tensión de servicio | 2,5 kV |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Material transportador de contactos | PA |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | Cierre en bayoneta |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | P83 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | negro 1, negro 2, negro 3, Verde-amarillo, azul, azul |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 3,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Electrical data | Cable
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 2,5 kV |
---|---|
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2,5 kV |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001576 |
GTIN | 4048879798006 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |