M8 female receptable 90° D-cod. rear
4-pol., PCB pin, shielded
Artículo: | 7000-R1224-12D2100 |
Peso: | 0.008 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Conector de enchufe para circuito impreso
Hembra recta
M8, 4-polos
Codificado D
Apantallado
Conexión por soldadura THT
Montaje trasero
Hembra recta
M8, 4-polos
Codificado D
Apantallado
Conexión por soldadura THT
Montaje trasero
Datos técnicos
Revestimiento contacto | nickel plated |
---|---|
Family construction form | M8 |
Codificación | D |
Material contacto | Cobre (latón) |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW14 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801) |
---|
Instalación | Conexión
Connection information | Conexión por soldadura THT |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Set de montaje | M12 x 1 |
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3/2 |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Material junta | FPM |
Matrial carcasa | Aleación de cobre |
Material transportador de contactos | PA6 |
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
Temperatura de servicio máx. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879906838 |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
Unidad de embalaje | 10 |