M8 male 0° A-cod. with cable
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artículo: | 7000-08011-2110150 |
Peso: | 0.054 kg |
País de origen: | DE |
Se fabricará prioritariamente para Ud
Descripción
Macho recto
M8, 4-polos
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 1,5 m |
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
Salida de cable | recto |
Codificación | A |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material | PUR |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW9 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Set de montaje | M8 x 1 |
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
Material transportador de contactos | TPU |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Material screw connection | Cobre (latón) |
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
Identificación de cable | 211 |
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
Cable weigth | 34,76 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 4,8 mm |
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
Amount strands (wire) | 14 |
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
Intensidad de corriente mín. cable | 3,6 A |
Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
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
GTIN | 4048879233231 |