M8 female 90° A-cod. with cable
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 10m
Artículo: | 7000-08081-2101000 |
Peso: | 0.276 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra 90°
M8, 3-polos
Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 10 m |
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
Nº de polos | 3 |
Ancho de llave | SW9 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Tensión de servicio CA (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
---|---|
Set de montaje | M8 x 1 |
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
Identificación de cable | 210 |
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
Cable weigth | 29,37 g/m |
---|---|
Material cubierta | PVC |
Dureza shore cubierta | 85 ± 5 Shore A |
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 4,5 mm |
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
Amount strands (wire) | 14 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Conductor type (wire) | Clase de cordón 5 |
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) | a DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Intensidad de corriente mín. cable | 4,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 79 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -5 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
GTIN | 4048879228824 |