También puede ser de su interés
Hembra 90°
M12, 4 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
M12, 4 polos
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
Forma | 13261 |
---|
Cables
N°/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PP (ma, bl, az, ne) |
Material (cubierta) | PUR (UL/CSA) |
Ø exterior del cable | 5.9 mm ±5% |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+80 °C |
Identificación de cable | 335 |
Tipo de cable | PUR-OB |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Peso del cable [G/m] | 56,10 |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 52 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Diámetro (cable) | 4× 0.34 mm² |
Material (aislamiento de cable) | PP |
Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia shore (aislamiento del cable) | 72 ±3 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.55 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az, bl |
Combinación de torsión | 4 hilos trenzados |
Apantallado | sí |
min. 85% | |
Material (cubierta) | PUR |
Dureza shore (cubierta) | 85 ±3 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.9 mm ±5% |
Color (cubierta) | gris |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B) |
Tensión nominal | 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+80 °C |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Color de la cubierta | gris |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M12 (SW13) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
Material | PUR |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Datos comerciales
EAN | 4048879412209 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA