¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 FEMALE 90° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 FEMALE 90° SHIELDED

PVC 4X0.34 shielded GRAY, 30m
Artículo: 7000-13261-3303000
Producto alternativo:    7000-13261-2013000
Peso: 1.636 kg
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
Forma 13261
Cables
Número de cable 330
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
Rango de temperatura (fijo) -25...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Apantallado
Color (cubierta) gris
Homologación (cable) CE conform
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Tensión de servicio 1.5 kV
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Datos comerciales
EAN 4048879199209
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13261_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13261-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío