¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 90° A-cod. with cable LED  7000-12381-2330750
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 90° A-cod. with cable LED

PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m

Artículo: 7000-12381-2330750
Producto alternativo:   
Peso: 0.242 kg
País de origen:  DE
Se fabricará prioritariamente para Ud
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Hembra 90°
M12, 3-polos
2× LED (PNP)
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 7,5 m
Par de apriete 0,6 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Revestimiento contacto chapado en oro
Family construction form M12
Rosca M12 x 1
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 10 mm
Codificación A
Material contacto Aleación de cobre
Material PUR
Ancho de llave SW13
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Revestimiento contacto chapado en oro
Estándar de producto DIN EN 61076-2-101 (M12)
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 18 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo, verde
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Set de montaje M12 x 1
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento bloqueo Nickeled
Revestimiento atornillamiento nickel plated
Material junta FKM
Material de bloqueo Fundición a presión de zinc
Material screw connection Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identificación de cable 233
Tipo de cable 3
Color de la cubierta gris
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , negro, azul
Mechanical data | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) 10 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 29,7 g/m
Material cubierta PUR
Dureza shore cubierta 90 ± 5 Shore A
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Outer-diameter (jacket) 4,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos​, libre de halógenos, Sin silicona
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Cordón de cobre, pelado
Conductor type (wire) Clase de cordón 6
Distancia de recorrido (cadenas portacables) 10 m @ 25 °C | horizontal
Electrical data | Cable
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 6 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2,5 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -25 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Número de ciclos de torsión 2 Mio.
Velocidad de torsión 35 Ciclos/min
Estrés de torsión ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879204750
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 7000-12381-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 7000-12381-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 7000-12381-2330750_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 7000-12381-2330750_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Documentación: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-12381_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 7000-12231_05-06.19_ce_z_b.pdf (B)

---- Marcador de cables ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Llave dinamométrica ----
* Más IVA, más gastos de envío