También puede ser de su interés
Hembra 90°
M12, 4 polos
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
M12, 4 polos
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma | 12341 |
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
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 250 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Tensión de servicio | 2.5 kV |
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
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm |
Cables
N°/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC (ma, bl, az, ne) |
Material (cubierta) | PVC (UL/CSA) |
Ø exterior del cable | 5.0 mm ±5% |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+80 °C |
Identificación de cable | 614 |
Tipo de cable | 1 (PVC) |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso del cable [G/m] | 40,70 |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 4× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
Material (aislamiento de cable) | PVC |
Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Resistencia shore (aislamiento del cable) | 45 ±5 D |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.25 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ma, ne, az, bl |
Combinación de torsión | 4 hilos trenzados |
Apantallado | no |
Material (cubierta) | PVC |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo |
Dureza shore (cubierta) | 85 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.0 mm ±5% |
Color (cubierta) | negro |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Tensión nominal | UL 300 V AC |
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
EAN | 4048879436021 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA